2. Sensoren/Zähler
  3. Aussensensoren (Luft)

22UTH-110M



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22UTH-110M

22UTH-110M

Aussensensor mit Wetterschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passiv)

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Regenabdeckung, Dübel, Schrauben

Listenpreis
363,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A06

A-22D-A06

Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, Nicht rostender Stahl

Listenpreis: 9,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Pre (10k3)
Messbereich Feuchtigkeit
0...100% RH, nicht kondensierend
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
Ausgangssignal passiv Temperatur
NTC10k Pre (10k3)
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar