01PT-1BH
Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv, Pt1000, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6/4 mm
- Listenpreis
- 83,60 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- Pt1000
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- Pt1000
- Sondenlänge
- 50 mm