2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

22WDP-111



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22WDP-111

22WDP-111

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...1 bar, 0...15 psi, aktiv, 0...10 V

Listenpreis
571,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22WP-A04

A-22WP-A04

Rohrverschraubung, Messing, Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: 59,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Rohrverschraubung, Nicht rostender Stahl, Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: 116,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Rohrverschraubung, Messing, Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: 60,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Rohrverschraubung, Nicht rostender Stahl, Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: 137,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Montagewinkel für 22WDP-.., Metall

Listenpreis: 22,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anschlusskabel, 1.5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: 51,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anschlusskabel, 5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: 55,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Installation Wasserdifferenzdrucksensor 22WDP vs. 22PDP

Installationsbeispiel des Wasserdifferenzdrucksensors 22WDP im direkten Vergleich mit dem 22PDP.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker
Messwerte
Differenzdruck
Ausgangssignal
0...10 V
Messbereich Druck
0...1 bar
Messbereich Druck
0...15 psi
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, min. Widerstand 2 kΩ