2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

22WP-134



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22WP-134

22WP-134

Drucksensor flüssige Medien, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiv, 4...20 mA

Listenpreis
179,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduzieradapter, G 1/4" (Innengewinde) auf G 1/2" (Aussengewinde)

Listenpreis: 18,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anschlusskabel, 1.5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: 51,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anschlusskabel, 5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: 55,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker
Messwerte
Relativdruck
Ausgangssignal
4...20 mA
Messbereich Druck
0...4 bar
Messbereich Druck
0...58 psi
Ausgangsstrom [Bereich]
1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω