2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

FM080F-SZ



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
FM080F-SZ

FM080F-SZ

Durchflusssensor, AC/DC 24 V, DN 80, FS 13.6 l/s

Listenpreis
1.069,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Produktvideos

Ultraschall-Durchflusssensor

Der auf der Ultraschall-Laufzeittechnologie basierende Sensor ermöglicht eine präzise und wiederholbare Durchflussmessung. Seine kompakte Bauform und Schmutzunempfindlichkeit sind ideal für den Einsatz in HLK-Lösungen mit Kalt- und Heisswasser sowie mit Wasser-Glykolgemischen im Temperaturbereich von –20 bis 120°C.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
Durchfluss
Ausgangssignal
0...10 V
Maximal messbarer Durchfluss
13.6 l/s
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, max. Last 1 mA
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Ventilgrösse
80 mm
Ventilgrösse
3 inch