22RTH-18-1
Raumsensor / Raumbediengerät Feuchte / Temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, PC, weiss, RAL 9003
Mitgelieferte Teile: Schrauben
Dieses Produkt ist auch mit Ihrem individuellen Logo auf der Vorderseite erhältlich.
Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
- Listenpreis
- 138,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Messbereich Feuchtigkeit
- Standardeinstellung: 0...100% RH
- Messbereich Temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
- MP-Bus