防火排烟风门执行器
拯救生命的技术
搏力谋防火排烟风门执行器专为通风、空调系统中的排烟应用和防火排烟风门控制应用而设计,在177°C 下,其扭矩范围为 2 Nm 至 40 Nm。为了在所有情况下确保尽可能高的安全性,搏力谋防火排烟执行器符合美国关于商业楼宇的所有规范,在 177°C 条件下通过了 UL 555 及 UL 555S 认证,并与经过认证的风门组装,通过了 30,000 次开-关循环测试。搏力谋防火排烟风门执行器优于 UL 规定的在风门静负载条件下达到 20,000 次循环的要求。
-
搏力谋风产品系列宣传册 (pdf - 7.09 MB)
更高效率
楼宇内安全
搏力谋防火排烟风门执行器专为通风、空调系统中的防火、排烟和同时防火排烟操作而设计,具有超广扭矩范围。搏力谋防火排烟执行器是生命安全系统中必不可少的部分,具有高性能、低功耗的特性,并符合生命安全准则和标准。
- 用户效益
- 资源
顾问工程师
您的分析技能专长是客户信赖的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转;但您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋防火排烟风门执行器特性:
- 内置耐热弹簧,可在高温下关闭风门而不会损失扭矩
- 定位在远端的调节模块,提供防火、排烟和空气平衡功能,是适用于狭小空间的经济方案,例如节能器、楼梯间和隔离墙。
- 基于电子或微控制器的电机,在全开位置切断,节省能源,减少噪声。
- 明显优于法律要求
- 效率更高、能耗更低,减少楼宇生命周期内的碳排放量
- 以客户为中心的组织,具备计划和规范的支持文档记录要求,并有全面的改造解决方案,提升系统效率
承包商和经销商
您需要实现精益运作,因此要找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之目标的关键。您感到自己的太多时间用在了为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。自复位型风阀执行器特性:
- 通用夹持器,适合不同的轴尺寸,有助于减少库存
- 提供顺时针或逆时针自复位旋转,适合故障时自动打开或自动关闭风阀位置的安装要求
- 易于使用的手动超驰按钮,助您迅速预张紧风门叶片
- 旋转方向开关,让执行器的移动符合控制信号输出
- 简单的直接耦合型连接方式,减少人力成本
- 机械限位档可调节旋转角度,提升安装灵活性
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,解决各种难题。自复位执行器:
- 通过利用高能效产品体现楼宇性能,并提升自己的ENERGY STAR®认证
- 电子式防过载防护,提升执行器寿命并减少维护成本
- 低功耗执行器,减少公用设施成本
- 采用无刷直流电机,运行安静,保持办公空间舒适
- 用于通风门的精准可靠执行器定位,满足法规要求,并让用户始终倍感舒适
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。当您应该花时间在寻找创新的方式来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,故障维修问题,试图用更多钱来解决问题。自复位型风阀执行器特性:
- 在整个指定的工作范围内保证最小扭矩,并且不会因为温度、电源电压或速度造成性能损失
- 提供顺时针或逆时针自复位旋转,适应租户对故障时打开或关闭风阀位置的改装安装要求。
- 通过提升楼宇性能,提供可靠的运行和用户舒适度
- 对于租户整修项目,安装十分便利
- 在线技术支持以及控制装置经销商的本地库存,确保更换任何风门执行器都快速而简单
ESCO
您面临的挑战是向各机构传递如何节能、提高楼宇系统的能效的方法—但您极有可能被直接忽视。为什么?您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋防火排烟风门执行器特性:
- 效率更高、能耗更低,节省能源成本
- 在整个指定的工作范围内,保证最小扭矩,并且不会因为温度、电源电压或速度而造成性能损失
- 基于电子或微控制器的电机,在全开位置切断,节省能源,减少噪声。
- 电子式过载防护,减少维护成本
搏力谋小助手2
搏力谋小助手2可通过智能手机、平板电脑和个人电脑对搏力谋风阀执行器、 控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。
-
搏力谋小助手2 (APK 安装程序) (apk - 117.68 MB)
-
通过App Store下载
Belimo RetroFIT+ App
暖通空调(HVAC)执行器和阀门替换解决方案的来源
搏力谋"改进翻新"工具 – 允许您方便快捷地找到阀门和执行器的暖通空调(HVAC)替换解决方案。阀门和执行器负责确保全球范围内可靠的,运转良好的水力和空气控制HVAC系统。 凭借创新的技术,经过验证的质量以及在安装和操作过程中的便捷操作,它们提高了集成建筑技术的性能和效率。搏力谋改进翻新App通过直接耦合或远程访问链接以及节能执行器提供针对空气和水的"改进翻新"应用解决方案。
- 储存项目
- 邮件选择
- 访问资源
-
搏力谋RetroFIT+ 安卓安装包 (apk - 51.08 MB)
-
搏力谋 RetroFIT+ 产品更换工具 (桌面版本)
-
通过App Store下载
网络研讨会和视频
有关搏力谋风阀执行器的优点和特性介绍的视频,展示了它们如何改善系统性能。
材料
一站式获取您业务所需的产品文档。
-
防火风门执行器 - 选择和集成。 (pdf - 796 KB)
-
空气解决方案的完整产品系列 (pdf - 7.33 MB)