Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες
των συσκευών Belimo

  1. Αρχική σελίδα
  2. IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) κτιρίων

Belimo Assistant 2

Το Belimo Assistant 2 προσφέρει μια διαισθητική εμπειρία χρήστη, επιτρέποντάς σας να προβάλλετε, να αναλύετε και να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα σχετικά με τα δεδομένα της συσκευής χωρίς καμία προσπάθεια. Επιπλέον, η εφαρμογή μας προσφέρει προσομοιώσεις για παραμετροποίηση και διαδικασίες για θέση σε λειτουργία που καθοδηγούνται από φιλικές προς το χρήστη ροές εργασίας.

Η ροή εργασιών για την αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης βελτιώνει την αποδοτικότητα της μηχανικής και ελαχιστοποιεί τα σφάλματα και τους κινδύνους παραμετροποίησης. Επιπλέον, η απεικόνιση της απόδοσης της συσκευής με την Εξελικτική τάση σε πραγματικό χρόνο, η έξυπνη αντιμετώπιση προβλημάτων και οι ηλεκτρονικές εκθέσεις συμβάλλουν σε μια απρόσκοπτη λειτουργική εμπειρία, εξοικονομώντας παράλληλα συνολικό χρόνο μηχανικής.

  • Ελέγξτε τον Γρήγορο Οδηγό

Ελέγξτε την τελευταία ενημέρωση

Η τελευταία έκδοση του Belimo Assistant 2 προσφέρει εξατομικευμένες προβολές συσκευών, βελτιωμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, απλοποιημένη κοινή χρήση των βασικών ρυθμίσεων συσκευής, υποστήριξη της τουρκικής γλώσσας και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη σε κινητές συσκευές και συσκευές Windows. Έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά με την έναρξη χρήσης, τη λειτουργία και το σέρβις των συσκευών της Belimo πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

  • Εξατομικευμένες προβολές συσκευών με τις δικές σας αγαπημένες
  • Κοινή χρήση και αποκατάσταση των βασικών ρυθμίσεων συσκευών
  • Βελτιωμένη λειτουργικότητα εξελικτικής τάσης σε πραγματικό χρόνο με αισθητήρια και διακόπτες
  • Διευρυμένη προσβασιμότητα με υποστήριξη της τουρκικής γλώσσας
  • Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη τόσο για τα νέα όσο και για τα υπάρχοντα προϊόντα της Belimo
  • Μάθετε περισσότερα

Εξατομικευμένα αγαπημένα

Αποθηκεύστε τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε πιο συχνά ως αγαπημένα, για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.

Αποκτήστε περισσότερες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Αποκτήστε βαθύτερη εικόνα των δεδομένων των συνδεδεμένων αισθητηρίων και διακοπτών χάρη στη βελτιωμένη παρακολούθηση εξελικτικής τάσης σε πραγματικό χρόνο.

Κοινή χρήση βασικών ρυθμίσεων συσκευών

Αποθηκεύστε, εισάγετε, εξάγετε και μοιραστείτε τις βασικές ρυθμίσεις των συσκευών με τους συναδέλφους σας, για ευκολότερη ρύθμιση και επαναχρησιμοποίηση.

Διευκόλυνση της εργασίας σας

Δεν χρειάζεται να μεταφέρετε επιπλέον εργαλεία

Αποκτήστε γρήγορη και βολική πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής χρησιμοποιώντας smartphone με δυνατότητα NFC, χωρίς επιπλέον εργαλεία ή συσκευές τροφοδοσίας, επιτρέποντας αποτελεσματικές λειτουργίες από τη στιγμή που οι συσκευές αποσυσκευάζονται.

Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων παραμετροποίησης

Εκκινήστε συσκευές γρήγορα με καθοδηγούμενες ροές εργασιών παραμετροποίησης και αναπαράγετε εύκολα τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης.

Λιγότερος χρόνος για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Μειώστε το χρόνο αντιμετώπισης προβλημάτων με ζωντανή διάγνωση, παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας και γρήγορη επίλυση προβλημάτων απευθείας μέσω της εφαρμογής.

Το Belimo Assistant 2 περιλαμβάνει έξυπνες ροές εργασίας και χρήσιμες λειτουργίες

  • Διαχειριστείτε και αναθέστε εύκολα πάνω από 40 οικογένειες προϊόντων Belimo - όλα από μια ενιαία, διαισθητική εφαρμογή.
  • Χρησιμοποιήστε το Belimo Assistant 2 στη συσκευή σας Android ή iOS ή στον υπολογιστή σας με Windows. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στην εγκατάσταση, απλά εγκαταστήστε την εφαρμογή και ξεκινήστε.
  • Αρθρωτός σχεδιασμός με μέγιστη συμβατότητα τόσο για παλαιότερες συσκευές Belimo όσο και για συσκευές με δυνατότητα NFC.

Σύνδεση συσκευής

Συνδέστε τις συσκευές Belimo, ελέγξτε ή τροποποιήστε τις ρυθμίσεις και εμφανίστε δεδομένα αναγνώρισης όπως: τύπος, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός και διεύθυνση διαύλου.

Δεδομένα υγείας συσκευής

Γρήγορη παρακολούθηση της συνολικής υγείας του συστήματος, έλεγχος λεπτομερειών σύνδεσης και προβολή δεδομένων συσκευής σε πραγματικό χρόνο με ευκολία.

Σύνδεση τελευταίας τεχνολογίας

Το Belimo Assistant Link είναι μια νέα, ευέλικτη επιλογή συνδεσιμότητας, είτε ασύρματη είτε ενσύρματη, για την ομαλή σύνδεση του Belimo Assistant 2 με τις συσκευές Belimo σας.

Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης συσκευής

Εξοικονομήστε χρόνο και ελαχιστοποιήστε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες με την Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης, για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις για τους ίδιους τύπους συσκευών.

Αυξημένη προστασία

Με ένα PIN, διατηρείτε τον έλεγχο των ρυθμίσεων της συσκευής σας. Ακόμη και αν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε προσβάσιμες θέσεις, οι ρυθμίσεις παραμέτρων σας δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

Τοπική παράκαμψη

Προσωρινή παράκαμψη της επιθυμητής τιμής της συσκευής και άμεση απεικόνιση της απόκρισης του συστήματος στο Live Trend. Αυτό διευκολύνει την αντιμετώπιση προβλημάτων, την επαλήθευση της λειτουργίας της συσκευής και την εξισορρόπηση των συστημάτων με βεβαιότητα.

Εισαγωγή στο Belimo Assistant 2

Σας υποστηρίζουμε στην πορεία της ενσωμάτωσής σας με αναλυτικά βίντεο με οδηγίες χρήσης.

 

  • Πώς να ρυθμίζετε τις συνδέσεις

  • Πώς να χρησιμοποιείτε τις γενικές λειτουργίες

  • Πώς να χρησιμοποιείτε τις ροές εργασίας

Συνήθεις ερωτήσεις

  • Η συσκευή πεδίου Belimo είναι συμβατή με το Belimo Assistant 2;

    Το Belimo Assistant 2 είναι συμβατό με τα περισσότερα προϊόντα της σειράς Belimo, δηλαδή τόσο με συσκευές παλαιού τύπου όσο και με συσκευές με δυνατότητα NFC.

    Οι περιορισμοί ισχύουν για παλαιότερα προϊόντα (κατασκευασμένα πριν από το 2006) και ειδικά προϊόντα (π.χ. BF-TopLine, VRP-M).

  • Υποστηρίζεται το τηλέφωνο ή ο φορητός υπολογιστής μου;

    Το Belimo Assistant 2 υποστηρίζει τα περισσότερα smartphone και tablet, καθώς και τους περισσότερους σταθερούς/φορητούς υπολογιστές με Windows.

    Υποστηρίζονται οι παρακάτω εκδόσεις Android, Apple iOS και Windows:

    • Android 11 ή νεότερη έκδοση
    • Windows 11 ή νεότερη έκδοση
    • iOS 18 ή νεότερη έκδοση

    Οι παρακάτω συσκευές δεν υποστηρίζονται:

    • Συσκευές Linex
    • MacBook της Apple
  • Ποιες δυνατότητες της εφαρμογής εκτελούνται σε τροφοδοτούμενη και μη τροφοδοτούμενη λειτουργία;

    Στη λειτουργία χωρίς τροφοδοσία, οι διαθέσιμες λειτουργίες επικεντρώνονται στην παραμετροποίηση της συσκευής, όπως η επιλογή σημάτων ελέγχου, οι τιμές αναφοράς εφαρμογής και η ρύθμιση των επικοινωνιών.

    Στην τροφοδοτούμενη λειτουργία, οι δυνατότητες επεκτείνονται και περιλαμβάνουν λειτουργικές πληροφορίες, όπως η θέση κινητήρα, οι τιμές αισθητήρων και η κατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας, καθώς και η πρόσβαση σε αποτελεσματικές ροές εργασίας εξοικονόμησης χρόνου.

      Εφαρμογή για κινητά Εφαρμογή για υπολογιστές2
      Μη τροφοδοτούμενη Τροφοδοτούμενη Μόνο τροφοδοτούμενη
    Ημερομηνία      

    Προβολή/Αλλαγή συσκευής
    Παράμετροι

    (✔)1 ✔ ✔
    Ροές εργασίας      
    Ρύθμιση (✔)1 ✔ ✔
    Διαχείριση ψηφιακής ιδιοκτησίας ✔ ✔ ✔
    Υπηρεσίες cloud ✔ ✔ ✔
    Εξελικτική τάση σε πραγματικό χρόνο ✖ ✔3 ✔
    Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης (✔)1 ✔ ✔
    Απενεργοποίηση NFC ✖ ✔ ✔
    Ενεργοποίηση ισχύος με Ethernet ✔ ✔ ✔
    Ενέργειες      
    Επαναφορά παραμετροποίησης ✖ ✔ ✔
    Επανεκκίνηση συσκευής ✖ ✔ ✔
    Εξαγωγή παραμετροποίησης (✔)1 ✔ ✔
    Γενικές πληροφορίες      
    Πληροφορίες ιστοτόπου ✔ ✔ ✔
    Πληροφορίες προϊόντος ✔ ✔ ✔
    Εξαρτήματα συσκευής ✖ ✔ ✔
    Αναφορές (✔)1 ✔ ✔
    Εύρυθμη λειτουργία      
    Εύρυθμη λειτουργία ✖ ✔ ✔

    1: Η κατάσταση λειτουργίας χωρίς ρεύμα προσφέρει δεδομένα σχετικά με την παραμετροποίηση. Η τροφοδοτούμενη λειτουργία προσφέρει μια πλήρη λίστα παραμέτρων λειτουργίας και ρύθμισης.

    2: Για τη σύνδεση USB απαιτείται ZTH EU/US/AP (μετατροπέας USB/MP)

    3: Για την εξελικτική τάση σε πραγματικό χρόνο απαιτείται ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
     

    Σημείωση:
    Τα διαθέσιμα δεδομένα, οι ροές εργασίας, οι ενέργειες και η εύρυθμη λειτουργία εξαρτώνται από τη συνδεδεμένη συσκευή Belimo. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο στοιχείων της δικής σας συσκευής Belimo.

  • Αν δεν διαθέτω καμία φυσική συσκευή πεδίου, μπορώ να προσομοιώσω μια σύνδεση σε μια εικονική συσκευή πεδίου με το Belimo Assistant 2;

    Ναι, η Λειτουργία επίδειξης μπορεί να προσομοιώσει μια σύνδεση σε μια εικονική συσκευή πεδίου με το Belimo Assistant 2, εάν δεν διαθέτετε φυσική συσκευή πεδίου. Η Λειτουργία επίδειξης σας δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσετε την αλληλεπίδραση του χρήστη και να εξερευνήσετε τις λειτουργίες της εφαρμογής. Χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς επίδειξης. Έχετε υπόψη ότι για να προχωρήσουν οι ροές εργασίας, απαιτείται φυσική συσκευή.

    Σημείωση: Η Λειτουργία επίδειξης μπορεί να ενεργοποιηθεί εντός της εφαρμογής μέσω των επιλογών Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Λειτουργία επίδειξης > Ενεργοποίηση. Το κουμπί Προσομοίωση συσκευής θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη.

  • Ποιες γλώσσες υποστηρίζονται;

    Η εφαρμογή διατίθεται σε 8 γλώσσες:

    • Αγγλικά (ΗΠΑ)
    • Γερμανικά
    • Ισπανικά
    • Ιταλικά
    • Απλοποιημένα Κινεζικά
    • Γαλλικά
    • Ρωσικά
    • Τουρκικά

    Σημείωση: Η γλώσσα της εφαρμογής μπορεί να ρυθμιστεί εντός της εφαρμογής μέσω των επιλογών Ρυθμίσεις > Γενικές ρυθμίσεις > Γλώσσα

Λήψεις

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,64 MB)
  • Ελέγξτε τον Γρήγορο Οδηγό
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 MB)
  • Σημειώσεις έκδοσης Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant Link