Belimo Assistant 2
Belimo Assistant 2 biedt een intuïtieve gebruikerservaring waarmee apparaatgegevens moeiteloos kunnen worden bekeken en geanalyseerd en er proactief actie kan worden ondernomen. Daarnaast biedt onze app gesimuleerde configuraties en inbedrijfstellingsprocedures, begeleid door gebruiksvriendelijke workflows.
De workflow waarmee apparaatgegevens kunnen worden gekopieerd en geplakt, maakt de engineering efficiënter en minimaliseert configuratiefouten en -risico's. Bovendien dragen realtime visualisatie van de apparaatprestaties met Live Trend, slimme probleemoplossing en papierloze rapportage bij aan een naadloze operationele ervaring, terwijl ze engineeringtijd besparen.
Uw werk gemakkelijker maken
Belimo Assistant 2 bevat slimme workflows en handige functies
- Beheer eenvoudig meer dan 40 productfamilies van Belimo en stel ze in bedrijf - allemaal vanuit één intuïtieve app.
- Gebruik Belimo Assistant 2 op uw Android- of iOS-toestel of Windows-pc. Geen tijdrovende installatie, gewoon de app installeren en beginnen.
- Modulair ontwerp met maximale compatibiliteit voor zowel oudere als NFC-compatibele apparaten van Belimo.
Bekijk de nieuwste update
- Live Trend ondersteunt nu het overschrijven van de gewenste waarde van apparaten
- Belimo Assistant 2 biedt nu ondersteuning voor apparaatbeschermingsmogelijkheden
- Onze app beschikt nu over een functie voor back-up en herstel van de apparaatconfiguratie
- De nieuwste workflowupdates en UI/UX-updates voor de gebruiksvriendelijkheid voor bestaande en nieuw geïntegreerde producten van Belimo zijn nu beschikbaar voor mobiele en Windows-versies
Beginnen met Belimo Assistant 2
We helpen u op weg met uitgebreide instructievideo's.
Frequently Asked Questions
-
Belimo Assistant 2 is compatibel met de meeste producten uit het assortiment van Belimo, d.w.z. zowel oudere apparaten als apparaten met NFC-functionaliteit.
Er gelden beperkingen voor oudere producten (geproduceerd vóór 2006) en speciale producten (bijv. BF-TopLine, VRP-M).
-
Belimo Assistant 2 ondersteunt de meeste smartphones, tablets en Windows-computers/-laptops.
De volgende versies van Android, Apple iOS en Windows worden ondersteund:
- Android 10 of hoger
- Windows 10 of hoger
- iOS 17 of hoger
De volgende apparaten worden niet ondersteund:
- Linux-apparaten
- Apple MacBooks
-
In de stroomloze modus zijn de beschikbare functies gericht op apparaatconfiguratie, zoals het selecteren van aanstuursignalen, gewenste waarden voor toepassingen en communicatie-instellingen.
In de modus met voeding worden de functies uitgebreid met operationele informatie zoals aandrijvingspositie, sensorwaarden en toestand installatie, maar ook met toegang tot krachtige en tijdbesparende workflows.
Mobiele app Pc-toepassing2 Zonder voeding Met voeding Alleen met voeding Datum Product weergeven/wijzigen
Parameters(✔)1 ✔ ✔ Workflows Setup (✔)1 ✔ ✔ Digitaal eigendom beheren ✔ ✔ ✔ Cloudservices ✔ ✔ ✔ Live Trend ✖ ✔3 ✔ Configuratie kopiëren/plakken (✔)1 ✔ ✔ NFC uitschakelen ✖ ✔ ✔ Power over Ethernet inschakelen ✔ ✔ ✔ Acties Reset configuratie ✖ ✔ ✔ Product herstarten ✖ ✔ ✔ Exporteerconfiguratie (✔)1 ✔ ✔ Algemene informatie Informatie locatie ✔ ✔ ✔ Productinformatie ✔ ✔ ✔ Productonderdelen ✖ ✔ ✔ Berichten (✔)1 ✔ ✔ Toestand Toestand ✖ ✔ ✔ 1: De stroomloze modus biedt gegevens met betrekking tot de configuratie. De modus met voeding biedt een volledige lijst van operationele en instelparameters.
2: USB-verbinding vereist ZTH EU/US/AP (USB/MP-omvormer)
3: Functie "Live trend" vereist ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
Opmerking:
Beschikbare gegevens, workflows, acties en toestand zijn afhankelijk van het aangesloten Belimo-apparaat. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het datablad van uw specifieke Belimo-product. -
Ja, in de Demomodus kunt u met Belimo Assistant 2 een verbinding met een virtueel veldapparaat simuleren als u geen fysiek veldapparaat bij de hand hebt. Met de Demomodus kunt u gebruikersinteractie weergeven en de functionaliteiten van de app verkennen. Deze modus wordt alleen gebruikt voor demonstratiedoeleinden. Houd er rekening mee dat voor het uitvoeren van workflows een fysiek product nodig is.
Opmerking: de Demomodus kan in de app worden ingeschakeld via Instellingen > Algemene instellingen > Demomodus > Aan. De knop Apparaat simuleren verschijnt op het scherm Home.
-
De app is beschikbaar in 7 talen:
- Engels (VS)
- Duits
- Spaans
- Italiaans
- Vereenvoudigd Chinees
- Frans
- Russisch
Opmerking: de taal van de app kan worden aangepast via Instellingen > Algemene instellingen > Taal
Downloads
-
Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 602 KB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.14.2) (msi - 92,12 MB)
-
Versie-informatie Belimo Assistant 2
-
Belimo Assistant Link