Inteligentne budynki powstają dzięki zaangażowaniu ludzi.

Renoma firmy Belimo na rynku opiera się na produktach, które nigdy nie zawodzą, i tę samą zasadę niezawodności stosujemy również w odniesieniu do naszych pracowników oraz naszej strategii biznesowej.

Zobacz wszystkie oferty pracy

Łączymy utalentowanych ludzi i tworzymy środowisko sprzyjające osiąganiu sukcesów. W Belimo szacunek, zaufanie i wzajemne wsparcie między działami pomagają szybko przekształcać pomysły w praktyczne rozwiązania, ponieważ razem osiągamy więcej, niż kiedykolwiek moglibyśmy osiągnąć w pojedynkę.

Pięć powodów, dla których warto dołączyć do Belimo

Zsynchronizowana wiedza specjalistyczna

Od pierwszego projektu inżynieryjnego po produkcję, sprzedaż i obsługę klienta — przełamujemy bariery między działami.

Pięć powodów, dla których warto dołączyć do Belimo

Działamy z myślą o długoterminowych korzyściach

Nie zmieniamy kierunku działania w pogoni za szybkimi, krótkoterminowymi zyskami.

Pięć powodów, dla których warto dołączyć do Belimo

Myślenie oparte na dociekaniu

Dbamy o to, by nasi pracownicy i nasze rozwiązania nieustannie przyczyniały się do rozwoju branży.

Pięć powodów, dla których warto dołączyć do Belimo

Doświadczenie i wiedza bez granic

Działamy jako jedna, ściśle powiązana sieć o globalnym zasięgu.

Pięć powodów, dla których warto dołączyć do Belimo

Odważna inżynieria

Zachęcamy nasze zespoły do kwestionowania dotychczasowych metod i eksperymentowania z nowymi technologiami.

  1. Belimo to niesamowita firma o ciekawej historii i wyjątkowej kulturze.
    Anonimowy pracownik na stronie glassdoor.com
  2. Rozwój kariery pracowników jest bardzo ważny dla Belimo, a stały rozwój firmy stwarza im dodatkowe możliwości rozwoju i awansu zawodowego.
    Anonimowy pracownik na stronie kununu.com
  3. Współpraca przy projektach układa się znakomicie. Jest tu tak wielu utalentowanych współpracowników, a zarówno praca, jak i produkty są niesamowicie fascynujące,
    Anonimowy pracownik na stronie kununu.com
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Życie w Belimo

Kultura oparta na wartościach, zaangażowanie w kształtowanie bardziej zrównoważonej przyszłości branży budowlanej oraz możliwości rozwoju osobistego w międzynarodowym środowisku. Życie w firmie Belimo jest wyjątkowe i daje niezliczone możliwości wywierania wpływu. Zapoznaj się z naszymi artykułami, aby dowiedzieć się więcej.

W Belimo postępowanie zgodnie z zasadami to nie tylko polityka firmy: to nasza podstawowa zasada inżynierska.

Standard Belimo

Czytaj więcej

Efektywność już na etapie projektowania

Gdy pracujesz w Belimo, Twoje codzienne wysiłki to więcej niż wykonywanie zadań służbowych — mają one bezpośredni i wymierny wpływ na tworzenie bardziej ekologicznego i zrównoważonego świata.

Czytaj więcej

Doświadczenie i wiedza bez granic

Działamy jako jedna, ściśle powiązana sieć o globalnym zasięgu.

Czytaj więcej

Na całym świecie

Problem z klimatyzacją w singapurskim drapaczu chmur może zostać rozwiązany dzięki przełomowemu rozwiązaniu opracowanemu w Szwajcarii. Działamy jako jedna, ściśle powiązana sieć o globalnym zasięgu.

Szwajcaria
Hinwil
Stany Zjednoczone
Danbury
Chiny
Szanghaj
Niemcy
Großröhrsdorf
Zobacz wszystkie lokalizacje

Znajdźmy dla Ciebie odpowiednie stanowisko

Chcesz wprowadzać znaczące zmiany i pomóc w kształtowaniu bardziej inteligentnej i zrównoważonej przyszłości w dziedzinie instalacji budynkowych? Odkryj stanowisko, które Cię inspiruje, i zrób pierwszy krok w kierunku wywarcia wpływu – aplikuj już dziś.

Zobacz wszystkie oferty pracy