2. 传感器/计量表

室内控制面板

搏力谋传感器营造一个健康舒适的室内气候环境

新的室内控制面板 (传感器和室内控制面板) 是现有产品系列的绝佳补充。随着用于室内可视区域的产品系列范围不断扩大,搏力谋确保建筑师的设计即美观又具永恒性。安装人员喜欢快速组装,系统集成商则可用智能手机进行轻松调试。终端客户不仅能享受到舒适健康的室内气候环境,还能享受到直观的操作过程。

  • 搏力谋传感器宣传册 (pdf - 11.88 MB)
  • 带显示的室内控制面板宣传页 (pdf - 586 KB)
  • 室内空气质量传感器宣传页 (pdf - 5.15 MB)

  • 宣传页 – CO₂室内传感器配合UM执行器,精准调控室内空气质量 (pdf - 1.22 MB)

让人安心无忧的创新

完美匹配

可靠

直观

精简、永恒的设计。

搏力谋室内控制面板以其美观、永恒的设计及其13至23毫米之间(具体取决于传感器类型)的浅层深度而令人印象深刻。室内控制面板可以无缝集成到现有的第三方控制器中。其特点是快速、免工具组装、以及长期的测量精度高且反应时间短。搏力谋小助手2还可通过智能手机轻松地调试室内有源传感器并对其进行诊断。由于采用了近场通信,即使在室内传感器没有通电的情况下,也可以进行参数设置。

产品系列

室内控制面板P-22RT..D

有源

带电子纸触摸屏

  • 在线商城

室内控制面板P-22RT..A

有源

带虚拟显示屏

  • 在线商城

温度 / 湿度 / 露点 / CO222RT, 22RTH 与 22RTM 系列

有源

  • 在线商城

温度01RT 与 P-01RT 系列

无源

  • 在线商城

室内空气质量传感器EXT-KA 系列

有源

  • 在线商城

带电子纸触摸屏的室内控制面板

带显示器的室内控制面板以其唯美和永恒的设计给人留下深刻印象,赢得了红点设计奖。电子纸触摸屏确保了非凡的易读性和简便的操作流程,没有任何可能在夜间造成干扰的照明。

  • 独立可调的显示器,用途广泛
  • CO2 红绿灯功能,可通过搏力谋小助手2进行参数设置及关闭停用
  • 由于采用了弹簧式接线端子板和卡扣式盖板,安装速度因此变快
  • 通过搏力谋小助手2可进行简单的参数设置和诊断

带虚拟显示器的室内控制面板

没有显示器的室内控制面板适合安装于公众出入的房间。直观的 "搏力谋显示屏 App" 可在现场调整设定值,而无需在室内控制面板上显示。可以选择用四位数代码来限制访问权限。代码输入后仍存储在手机上。这确保了访问操作简便安全,无需在每次使用 "显示屏 App" 时重新输入代码。该app与搏力谋最新一代的有源室内传感器及室内控制面板相兼容。

  • 搏力谋显示屏安卓安装包 (apk - 17.34 MB)
  • App 商店
  • 带显示的室内控制面板宣传页 (pdf - 586 KB)

室内空气质量传感器

搏力谋在促进可持续发展及提高人类福祉的室内空气质量方面,是解决方案的专家。我们的室内空气质量传感器通过 BMS 和云端集成来测量、控制和改进楼宇性能。云仪表板和 API 可实现与第三方系统高效无缝的云集成。搏力谋的产品通过了RESET认证,也符合 LEED 和 WELL 标准。

  • Google Play
  • App 商店
  • APK 文件
  • 仪表板
  • 室内空气质量传感器宣传页 (pdf - 5.15 MB)

搏力谋小助手2

解锁搏力谋设备的全部潜能
搏力谋小助手2可通过智能手机、平板电脑和个人电脑对搏力谋风阀执行器、 控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。


主要特性:
- 检查并修改设备设置参数
- 显示识别数据: 设备型号、位置、标识、序列号、总线地址
- 寻址 (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "设置":为您的设备提供参数设置指南
- "复制 / 粘贴配置":复制相同设备类型的设置
- "实时趋势":利用轻松共享功能进行本地覆盖和实时趋势分析
- "健康": 监控设备运作关键绩效指标 (KPI)。如电源、总线状态、传感器状态等。
- "报告":通过轻松共享功能检索设备的数字报告。例如校准证书、调试报告
- "导出配置":使用轻松共享功能创建日志文件
- App 内语言调整(英语/德语/法语/意大利语/西班牙语/中文/俄语)
- 不受平台限制,用于安卓、苹果 iOS 和 Windows

配件:
- ZTH EU (USB/MP 转换器)
- ZIP-BT-NFC (蓝牙/NFC 转换器)

  • 通过App Store下载
  • 搏力谋小助手2 (APK 安装程序) (apk - 131.33 MB)
  • 搏力谋小助手2 (Windows 安装程序) (msi - 96.32 MB)
  • 客户收益
  • 软件/插件
  • 资源
  • 成功案例
客户收益

建筑师

您的重点是在创造力和功能性上。您负责大楼的概念构思及其设计,包括它的功能运作、工艺技术和经济规划。使用搏力谋室内控制面板的好处:

  • 永恒、精简的设计
  • 为创造出富有创意的、独特的设计理念提供了空间

顾问工程师

对暖通空调系统进行规划是您的核心竞争力。您一直都在寻找新的、创新的方法来节能及改善室内的气候环境。您采用非常先进的工作方法,并以供应商/制造商的数据来进行规划。使用搏力谋室内控制面板的好处:

  • 长期稳定的测量、较短的传感器反应时间和较低的壁面耦合系数,以此获得精确的测量值,从而达到极佳的室内气候环境。
  • 无缝集成到所有主要的楼宇自动化和控制系统中
  • 搏力谋 VDI 选择器中的 BIM 数据和 STEP 文件让您的工作变得更加轻松
  • 通过近场通信(NFC)支持参数设置,即使有源的室内控制面板未与电源连接。

系统集成商

您的任务是设计楼宇管理系统并优化整合现场设备。您的目标是降低复杂性并确保建筑技术持续优化的透明度。使用搏力谋室内控制面板的好处:

  • 与所有常见的楼宇自动化和控制系统(BACS)无缝兼容
  • 室内传感器反应时间短,壁面耦合系数低,以此获得非常精确的测量结果
  • 可营造理想的室内气候环境
  • 免工具的数据点测试,以实现有效调试
  • 使用智能手机,通过近场通信(NFC)可轻松调试有源室内控制面板,即使在这些设备没有电压的情况下也能做到。
  • 提供可靠和精确测量值的优质材料

专人批发商

对于您的客户,您得仰赖您所提供产品的高可用率、易选择性及短交货期。您需要通过供应商快速轻松地获取信息,并得到其全面的技术支持。使用搏力谋室内装置带来的好处: 

  • 得益于我们优化的产品系列,可快捷方便地选择及安装产品
  • 交货时间及路线较短
  • 在产品的整个生命周期内提供全面的售后支持
  • 5年保修期

安装人员 / 设备工程师

安装楼宇的暖通空调设备是您的本行。要开展工作,您需要在现场正确的时间,提供正确的产品。简便的安装及专家的支持有助您克服紧张的日程安排。使用搏力谋室内控制面板的好处:

  • 由于采用了弹簧式接线端子板,可进行快速、免工具组装
  • 具反向极性保护功能,可防止有源的室内控制面板连接错误。
  • 通过近场通信与搏力谋小助手2进行通信和参数设置
  • 5年保修期

楼宇业主

改善舒适度和降低能耗以及对楼宇进行简单的扩建和升级对您来说是一个持续的挑战。以最少的工作量和低成本来优化您的暖通空调系统是主要的关注点。使用搏力谋室内控制面板的好处:

  • 利用快速准确的测量结果可以最有效地控制室内气候环境
  • 操作数据须完全透明,以便于使用搏力谋小助手2优化能量资源
  • 短快的交货时间
  • 在产品的整个生命周期内给予广泛的支持
  • 5年保修期

设施经理/楼宇维护

楼宇及其设备的管理、控制和运营是您日常工作的一部分。您寻求解决方案,以确保室内舒适性,同时优化系统的运营。您看重简单而透明的系统,如有必要,可快速交付备件并随时提供支持。使用搏力谋室内控制面板的好处:

  • 通过近场通信的诊断功能,确保操作数据透明并易于获取
  • 提供一流的售后服务和综合性文档
  • 5年保修期
软件/插件

搏力谋小助手2

解锁搏力谋设备的全部潜能
搏力谋小助手2可通过智能手机、平板电脑和个人电脑对搏力谋风阀执行器、 控制阀、传感器和计量表进行有线和无线设置、现场操作和故障排除。


主要特性:
- 检查并修改设备设置参数
- 显示识别数据: 设备型号、位置、标识、序列号、总线地址
- 寻址 (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "设置":为您的设备提供参数设置指南
- "复制 / 粘贴配置":复制相同设备类型的设置
- "实时趋势":利用轻松共享功能进行本地覆盖和实时趋势分析
- "健康": 监控设备运作关键绩效指标 (KPI)。如电源、总线状态、传感器状态等。
- "报告":通过轻松共享功能检索设备的数字报告。例如校准证书、调试报告
- "导出配置":使用轻松共享功能创建日志文件
- App 内语言调整(英语/德语/法语/意大利语/西班牙语/中文/俄语)
- 不受平台限制,用于安卓、苹果 iOS 和 Windows

配件:
- ZTH EU (USB/MP 转换器)
- ZIP-BT-NFC (蓝牙/NFC 转换器)

  • 通过App Store下载
  • 搏力谋小助手2 (APK 安装程序) (apk - 131.33 MB)

搏力谋 RetroFIT+ App

通过使用 "搏力谋 RetroFIT+ App",您可以用搏力谋在暖通空调行业的设备专门更换掉各种供应商提供的过时或有瑕疵的执行器和传感器。

无论是用于通风还是供水,您都能轻松地从搏力谋找到合适的替代执行器(截止阀执行器、角行程执行器、执行器、通风执行器), 以一流的质量和卓越的性能实现现代化的安装工序。

搏力谋传感器的完整产品系列目前也集成到了 app 中。

  • App 商店
  • 搏力谋RetroFIT+ 安卓安装包 (apk - 51.08 MB)

Autodesk Revit 的 BIM 插件

通过 BIM 插件从 Autodesk Revit 获得附带技术信息的3D数据模型

借助该插件,您可以从一个数据库中选择搏力谋执行器、阀门和传感器,并通过拖放操作将其以及相应的技术数据添加到楼宇信息建模(Building Information Modeling)项目中。这样一来,所有的 BIM 用户都可以访问读取所有 Revit MEP 格式的数据,这些数据皆处于结构化和分类的形式。


  • 宣传页 – 基于BIM的高效规划 (pdf - 1.91 MB)
  • 只有当计算机装有 Autodesk Revit 软件时,才能成功安装 BIM 插件。

  • 访问 Autodesk 网站
资源

网络研讨会、视频和演示

"如何操作" 视频

了解 "搏力谋小助手 2" 如何简化室内控制面板操作部件的设置。通过简单易学的步骤,轻松实现配置。

  • "如何操作" 视频: ROU——CO2 跟踪功能
  • "如何操作" 视频: ROU——输出信号和模拟选项的灵活性
  • "如何操作" 视频: ROU——线路接线调试功能
成功案例

瑞士苏黎世Emch+Berger ImmoConsult AG

  • 了解详情

瑞士 MaltersHUG AG

  • 了解详情

瑞士 BiltenLäderach 之家

  • 了解详情

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)