בית
0

פריטים בתיקיית ההורדות שלך

תיקיית ההורדות ריקה
הצג את תיקיית ההורדות
למרכז ההורדות
0
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
  • 0

    פריטים בתיקיית ההורדות שלך

    תיקיית ההורדות ריקה
    הצג את תיקיית ההורדות
  • 0

    פריטים בעגלה שלך

    העגלה ריקה.
    הצג עגלה / רשימת פרויקטים
    יצוא כ-.xlsx יצוא בתור .csv יבוא מ-.csv
  1. Home
  2. מפעילים
  3. מפעילים ללא פעולת חרום

UM230Y-F-R.1



Learn More
Back to product category
UM230Y-F-R.1

UM230Y-F-R.1

Rotary actuator, 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 22 s, Form fit 8x8 mm, IP20, Connector plug
Multipack 100 pcs.
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Anti-rotation clip, for CM.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-ESCM

Z-ESCM

End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Z-PCUM

Z-PCUM

Protective covering, for UM.. / UH..
Multipack 20 pcs.

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
2 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
4.5 VA
Connection Supply Control
Connector plug (Cable-side connector socket not included in scope of delivery)
Connection Plug
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Torque
1 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Direction Of Motion Motor
clockwise rotation (cw)
Manual override
No
Angle of rotation
0...287.5°
Running time (motor)
22 s / 90°
Mechanical interface
Form fit 8x8 mm
Protection category
IP20
Degree Of Protection NEMA
NEMA 1
Enclosure Type
UL Enclosure Type 1
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

ברוך הבא אל Belimo ‏Israel

geolocation.description.text.israel
צור קשר מדיניות הפרטיות שנה את הגדרות הפרטיות הערות בטיחות תנאי מכירה כלליים חותם
'+41 43 843 61 11
הירשם לעדכונים
בלימו ישראל ת.ד. 296 יהוד 5610103 ישראל