• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs linéaires

SH24A100



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SH24A100

SH24A100

Servomoteur linéaire, 450 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 100 mm, IP54

Liste de prix
€ 241,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-AS1

Z-AS1

Kit d'arrêt, pour SH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-DS1

Z-DS1

Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales

Liste de prix: € 21,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-KS1

Z-KS1

Pièce de raccordement M8

Liste de prix: € 65,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2 W
Puissance consommée (en attente)
0.2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
4.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
450 N
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté)
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
100 mm
Temps de course (moteur)
150 s / 100 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)