• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs sans fonction de sécurité

SM24AP5



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SM24AP5

SM24AP5

Servomoteur rotatif, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, IP54, Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ

Liste de prix
€ 346,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-SMA

Z-SMA

Rallonge de socle pour SM..A sur SM../AM../SMD24R

Liste de prix: € 11,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AH-20

AH-20

Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard (réversible)

Liste de prix: € 18,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AV12-25-I

AV12-25-I

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø12...21 mm CrNi

Liste de prix: € 75,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø8...22,7 mm

Liste de prix: € 64,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ENSA

K-ENSA

Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, SM..A, plage de serrage ø8...26 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 224,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Noix d'entraînement unilatéral pour SM..A pour CrNi (INOX), plage de serrage ø12...26 mm, pour axe CrNi (INOX)
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 364,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-SA

K-SA

Noix d’entraînement réservible pour SM..A, NKQ..A, NMQ..A, plage de serrage ø10...20 mm

Liste de prix: € 30,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: € 23,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Liste de prix: € 20,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH8

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm

Liste de prix: € 19,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS180

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 72,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS230

Z-ARS230

Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 74,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-PI

Z-PI

Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 66,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Adaptateurs inserts, 15x15 mm, Pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Adaptateurs inserts, 16x16 mm, Pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-SMA

ZG-SMA

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat

Liste de prix: € 77,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: € 76,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2 W
Puissance consommée (en attente)
0.2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
4 VA
Potentiomètre
5 kΩ
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Raccordement de potentiomètre
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
20 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Interface mécanique
Noix d’entraînement universelle réversible 10...20 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)