• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteur ultra rapides

PMCA-S2-T



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
PMCA-S2-T

PMCA-S2-T

Servomoteur rotatif, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Borniers

Liste de prix
€ 1.785,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZPR05

ZPR05

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 17

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR06

ZPR06

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 14

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR08

ZPR08

Kit adaptateur avec entretoise, F07, carré à 45° décalé, SW 17

Liste de prix: € 98,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR09

ZPR09

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 14

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR10

ZPR10

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F05/F07/F10 (vis F05 incluses), tête plate/carrée, SW 14

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR11

ZPR11

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 18

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR12

ZPR12

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 16

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR20

ZPR20

Clé de manœuvre pour servomoteur PR/PM

Liste de prix: € 18,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Comment installer et raccorder les servomoteurs PR, PK, PM pour maintenir un indice IP élevé

Montage et raccordement appropriés : IP66/67 avec actionneurs PR, PM, PK.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
20 W
Puissance consommée (en attente)
6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 19 VA / avec 240 V 49 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 2.5 mm²
Raccordement de commutateur auxiliaire
Borniers 2.5 mm²
Couple
160 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à travers l’attribution de contact
Commande manuelle
Levier
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Temps de course réglable
30...120 s
Interface mécanique
Emboîtement 17x17 mm
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)