• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  3. Servomoteurs de registre pour clapet de désenfumage

BEE24



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
BEE24

BEE24

Servomoteur de clapet de désenfumage, 25 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 60 s, 2x SPDT, Emboîtement 12x12 mm, IP54, Câble

Uniquement offert par les fabricants de clapets de désenfumage
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZKN1-B

ZKN1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: € 6,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 147,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN2-B

ZKN2-B

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: € 6,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 173,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 210,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSN-B

ZSN-B

Plaque pour SN2-C7 pour BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Liste de prix: € 60,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZN12-B

ZZN12-B

Pointeur 12x12 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: € 5,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 77,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

SN2-C7

SN2-C7

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Liste de prix: € 94,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZST-BS

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Liste de prix: € 43,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Smoke development with and without mechanical smoke control

Des systèmes de désenfumage mécaniques avec clapets de désenfumage motorisés garantissent que les issues de fuite et de secours sont maintenues désenfumées aussi longtemps que possible.

La propagation de la fumée est empêchée de manière efficace dans les zones avoisinantes et l'air frais entrant retarde l'embrasement.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Servomoteurs de désenfumage BEN et BEE

Grâce à la fonction position de sécurité Lock™ spécialement conçue, les clapets de désenfumage sont maintenue avec fiabilité dans la position de sécurité définie en cas d'incendie. 

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm², sans halogène
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 6x 0.75 mm², sans halogène
Couple
25 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable par montage
Commande manuelle
Avec clé de manœuvre
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
<60 s / 90°
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...55°C [-22...131°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)