• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

TRF230



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
TRF230

TRF230

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP42

Liste de prix
€ 261,00
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
CAD data 2D

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD data 3D
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Couple
2.5 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
NC hors alimentation, vanne fermée (A–AB = 0%)
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<75 s
Indice de protection
IP42
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)