• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  3. Vannes à siège

H6025X6P3-S2



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H6025X6P3-S2

H6025X6P3-S2

Vannes à siège, 2 voies, DN 25, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]

Liste de prix
€ 970,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour H6025X6P3-S2
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire électrique

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

    Liste de prix: € 147,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    6.3 m³/h
    Fluide
    Eau et vapeur (Δp/P1 <0,4), eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    5...150°C [41...302°F]
    Remarque sur la température du fluide
    • 120 °C jusqu’à 2500 kPa
    • 150 °C jusqu’à 2430 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Max. 0.05% du Kvs
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
    +31 578 576 836
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)