• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  3. Servomoteur ultra rapides

PKCA-BAC-S2-T



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
PKCA-BAC-S2-T

PKCA-BAC-S2-T

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Borniers

Liste de prix
€ 3.414,00
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
  • Vidéos produits
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZPR05

ZPR05

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 17

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR06

ZPR06

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 14

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR08

ZPR08

Kit adaptateur avec entretoise, F07, carré à 45° décalé, SW 17

Liste de prix: € 98,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR09

ZPR09

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 14

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR10

ZPR10

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F05/F07/F10 (vis F05 incluses), tête plate/carrée, SW 14

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR11

ZPR11

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 18

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR12

ZPR12

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 16

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR20

ZPR20

Clé de manœuvre pour servomoteur PR/PM

Liste de prix: € 18,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: € 319,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Capteurs

01DT-1BN

01DT-1BN

Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 150 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Liste de prix: € 49,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
01DT-1BP

01DT-1BP

Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Liste de prix: € 49,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
01DT-1BR

01DT-1BR

Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 300 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Liste de prix: € 53,40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
01DT-1BT

01DT-1BT

Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 450 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Liste de prix: € 57,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
01DT-1CN

01DT-1CN

Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 150 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Liste de prix: € 49,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
01DT-1CP

01DT-1CP

Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Liste de prix: € 49,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
01DT-1CR

01DT-1CR

Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 300 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Liste de prix: € 53,40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
01DT-1CT

01DT-1CT

Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 450 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Liste de prix: € 57,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
22ADP-18QB

22ADP-18QB

Capteur de pression différentielle Air, -150...250 Pa, Remise à zéro automatique, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Liste de prix: € 351,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Non catégorisées

22DTH-11M

22DTH-11M

Capteur d'Humidité / Température en gaine active, 0...5 V, 0...10 V, Longueur du plongeur 140 mm, Diamètre du plongeur 19.5 mm

Liste de prix: € 254,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
22UTH-11

22UTH-11

Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 0...5 V, 0...10 V

Liste de prix: € 314,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Comment installer et raccorder les servomoteurs PR, PK, PM pour maintenir un indice IP élevé

Montage et raccordement appropriés : IP66/67 avec actionneurs PR, PM, PK.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
52 W
Puissance consommée (en attente)
6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation
Borniers 2.5 mm²
Raccordement de commande
Borniers 1.5 mm²
Raccordement de commutateur auxiliaire
Borniers 2.5 mm²
Couple
160 Nm
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
  • Hybride (communicante / analogique)
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à travers l’attribution de contact
Commande manuelle
Levier
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Temps de course réglable
30...120 s
Temps de course (fonction de sécurité)
30 s
Interface mécanique
Emboîtement 17x17 mm
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)