PMCA-S2-T
Servomoteur rotatif, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Borniers
- Liste de prix
- € 1.785,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
ZPR05
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 17
ZPR06
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 14
ZPR08
Kit adaptateur avec entretoise, F07, carré à 45° décalé, SW 17
ZPR09
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 14
ZPR10
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F05/F07/F10 (vis F05 incluses), tête plate/carrée, SW 14
ZPR11
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 18
ZPR12
Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 16
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
Comment installer et raccorder les servomoteurs PR, PK, PM pour maintenir un indice IP élevé
Montage et raccordement appropriés : IP66/67 avec actionneurs PR, PM, PK.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Puissance consommée (en marche)
- 20 W
- Puissance consommée (en attente)
- 6 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 19 VA / avec 240 V 49 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm²
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Borniers 2.5 mm²
- Couple
- 160 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à travers l’attribution de contact
- Commande manuelle
- Levier
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Temps de course réglable
- 30...120 s
- Interface mécanique
- Emboîtement 17x17 mm
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]