• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • Financial Summary
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • Financial Summary
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs pour conditions environnementales extrêmes

SM230P



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SM230P

SM230P

Servomoteur rotatif (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, IP66/67

Suite à l'arrêt de fabrication du matériel, les couvercles des boîtiers Robustline seront fournis en gris au lieu d'en orange.

Rien d'autre ne change.

Liste de prix
€ 506,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
HH230

HH230

Chauffage, avec hygrostat mécanique

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
HT230

HT230

Chauffage, avec thermostat réglable

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
S2A GR

S2A GR

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable, gris

Liste de prix: € 115,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm², sans halogène
Couple
20 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...20 mm
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)