Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

H6050X25-S2/LV24A-MOD



H6050X25-S2/LV24A-MOD

Vannes à siège, 2 voies, DN 50, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Course 15 mm, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
€ 1.481,00

Données de conception: Données de conception

  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Téléchargements

Documentation

Texte de l'offre

CAD / BIM

Intégration de systèmes

Success stories

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 16,90
Prix net: ...

Outils

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 330,00
Prix net: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Logiciel de paramétrage et diagnostics

Disponible en téléchargement gratuit

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 85,50
Prix net: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 28,60
Prix net: ...

ZTH EU

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC

Liste de prix: € 538,00
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Fluide
Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
kvs
25 m³/h
PN
25
Pression de fermeture
60 kPa
Raccordement
Brides
Type
2 voies

Spécifications du servomoteur

Course
15 mm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Force
500 N
Indice de protection
IP54
Poignées
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
Puissance consommée (en marche)
2 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
150 s / 15 mm
Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicant/analogique)