• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne à siège

NRDVX24-3-T-SI



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NRDVX24-3-T-SI

NRDVX24-3-T-SI

Servomoteur à course réduite pour Siemens, 500 N, AC 24 V, 3 points, 140 s, Course 5.5 mm, IP40, Borniers

Liste de prix
€ 226,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

SNR2

SNR2

Contacts auxiliaires 1x SPDT Pour servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble

Liste de prix: € 44,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
1.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 4 mm² (câble à 3 fils de 6 à 8 mm de diamètre)
Force
500 N
Type de commande
3 points
Commande manuelle
Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
Course
5.5 mm
Temps de course (moteur)
140 s / 5.5 mm
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)