2. Givare/Mätare
  3. Utomhusgivare (luft)

22UTH-130X



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22UTH-130X

22UTH-130X

Utomhusgivare med väderskydd och värmestrålningsskydd fukt/temperatur aktiv, 4...20 mA

Delar som ingår: dymlingar, skruvar

Listpris
4 872,00 SEK
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Reservfilter sensorrörspets, stålnät, Rostfritt stål

Listpris: 110,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
4...20 mA
Mätområde fukt
0...100% RH icke-kondenserande
Ström utsignal [Område]
2x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω