22HTH-110X
Anliggningsgivare fukt/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellängd 2 m
Delar som ingår: monteringsplatta, spruta med termisk kontaktvätska, buntband, pluggar, skruvar
- Listpris
- 3 133,00 SEK
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 500,00 SEK
Ditt pris: ...
Produktvideor
How-To: Installing contact temperature sensors
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Mätområde fukt
- 0...100% RH