FM015R-SZ
Flödesgivare, AC/DC 24 V, DN 15, FS 0.42 l/s
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Produktvideor
Ultraljudsflödesgivare
Inline-flödesgivare använder ultraljudsbaserad löptidsteknik som ger noggranna mätningar av vattenflödet med utmärkt reproducerbarhet. Deras kompakta format och smutsbeständighet gör dem perfekta för användning med HVAC-kylvatten, hetvatten och vatten/glykollösningar vid temperaturer från –20 upp till 120 °C.
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
- Flöde
- Utgående styrsignal
- 0...10 V
- Full skala
- 0.42 l/s
- Full skala
- 6.6 GPM
- Spänning styrsignal [Område]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Medium
- Kyl- och hetvatten, vatten med glykol upp till max. 50 vol. %.
- Ventilstorlek
- 15 mm