3. Tryckoberoende reglerventiler

C215QFL-D



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
C215QFL-D

C215QFL-D

PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 470 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]

Listpris
1 282,00 SEK
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för C215QFL-D
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Axelförlängare CQ

    Listpris: 321,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anslutningsadapter, QCV-LR

    Listpris: 549,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR2315

    ZR2315

    Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listpris: 175,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    Varför välja Belimos PIFLV?

    Tryckoberoende flödesbegränsningsventil (PIFLV).
    PIFLV är en tryckoberoende flödesbegränsningsventil som är specialdesignad för ON/OFF-applikationer i kylningszoner.

     

    Spela upp Dela via e-post

    Tryckoberoende flödesbegränsningsventil (PIFLV)

    PIFLV står för Pressure-independent flow limiter valve – Innovativ flödesbegränsningsdesign.

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    V'nom [l/h]
    470
    V'nom [l/s]
    0.13
    Medium
    Vatten
    Temperatur på medium
    2...60°C [36...140°F]
    Differenstryck
    ∆p 20...280 kPa
    Avstängningstryck
    520 kPa
    Differenstryck, anteckning
    50 kPa för lågbullerdrift
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Invändig gänga