LRF24-MP
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54
- Listpris
- 4 781,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Elektriska tillbehör
CR24-A3
Rumstemperaturregulator med 3 sekvenser, Uteffekt 2...10 V: VAV, Uteffekt 0...10 V: kylning, uppvärmning (omkoppling), Utgång 3-punkts: uppvärmning, AC 24 V, utan driftkomponenter
CR24-B3
Rumstemperaturregulator med 3 sekvenser, Uteffekt 2...10 V: VAV, Uteffekt 0...10 V: kylning, uppvärmning (omkoppling), Utgång 3-punkts: uppvärmning, AC 24 V, Driftval och display: AUTO/ECO/MAXIMUM, vridknapp +/-
CRK24-B1
Rumstemperaturregulator, Uteffekt 2...10 V: kylning, uppvärmning för 6-portsventil, AC 24 V, Driftval och display: AUTO/ECO/MAXIMUM, vridknapp +/-
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
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 6 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 10 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Skyddskategori
- IP54