2. RetroFIT+
  3. Ventilställdon

HTYD24-3



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
HTYD24-3

HTYD24-3

Vridande ställdon för blandningsventiler, 5 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 35 s, IP40

Listpris
2 339,00 SEK
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
MS-NRA

MS-NRA

Monteringssats för LK-blandningsventil

Listpris: 115,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRB

MS-NRB

Monteringssats för Barberi-blandningsventiler

Listpris: 113,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRC

MS-NRC

Monteringssats för Honeywell/Centra DR..MA blandningsventiler

Listpris: 358,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRC1

MS-NRC1

Monteringssats för Honywell/Centra DRU.. blandningsventiler

Listpris: 1 363,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRE

MS-NRE

Monteringssats för blandningsventiler med 12 mm rund axel

Listpris: 183,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRE6

MS-NRE6

Monteringssats för ESBE-blandningsventiler VRG/VRB/VRH

Listpris: 175,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRH

MS-NRH

Monteringssats för Hora blandningsventiler

Listpris: 204,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRL

MS-NRL

Monteringssats för Siemens/Landis&Stäfa blandningsventiler VCI/VBG/VBF

Listpris: 261,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRLA

MS-NRLA

Monteringssats för Lazzari blandningsventiler

Listpris: 857,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRLO

MS-NRLO

Monteringssats för Lovato-blandningsventiler

Listpris: 136,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRS

MS-NRS

Monteringssats för Satchwell MB blandningsventiler

Listpris: 390,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MS-NRSF

MS-NRSF

Monteringssats för Satchwell MBF blandningsventiler

Listpris: 628,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
WNR

WNR

Monteringssats

Listpris: 415,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

SNR

SNR

Hjälpbrytare 1x SPDT för 3-punkts HT-ställdon med kabelanslutning

Listpris: 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
1.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
5 Nm
Styrningstyp
3-punkts
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
Vridvinkel
90°
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Skyddskategori
IP40