NRD24-SR-SI
Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel
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
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 500 N
- Styrningstyp
- DC 0...10 V
- Manuell förbikoppling
- Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
- Lyfthöjd
- 5.5 mm
- Gångtid (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Skyddskategori
- IP40