2. RetroFIT+
  3. Ventilställdon

GR24A-MP-R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

En fyrkanthålaxeladapter krävs för installation och måste beställas separat.
Se ”Mekaniska tillbehör”

Listpris
7 293,00 SEK
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZGF-14

ZGF-14

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x33 mm (BxøxH), för GR..-R

Listpris: 742,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGF-17

ZGF-17

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 17xø22x33 mm (BxøxH), för GR..-R

Listpris: 742,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGV-14

ZGV-14

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x40 mm (LxBxH), för GR..-R

Listpris: 684,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGV-16

ZGV-16

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 16x16x40 mm (LxBxH), för GR..-R

Listpris: 684,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGV-17

ZGV-17

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 17x17x20 mm (LxBxH), för GR..-R

Listpris: 684,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGV-19

ZGV-19

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 19x19x40 mm (LxBxH), för GR..-R

Listpris: 684,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-001

ZGI-001

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-002

ZGI-002

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-003

ZGI-003

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-004

ZGI-004

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-009

ZGI-009

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-010

ZGI-010

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-012

ZGI-012

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-013

ZGI-013

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-014

ZGI-014

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZGI-015

ZGI-015

Reduceringsenhet för fyrkanthålaxeladapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)

Listpris: 848,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 870,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 160,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 3 713,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 10 833,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 9 561,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid motor variabel
75...270 s