SR230A-R

Vridande ställdon (retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listpris
2'814,00 SEK
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
ZSF-08

Fyrkanthålaxeladapter, två platta, 8xØ17x57 mm (BxØxH), för SR..-R

Listpris: 529,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSF-09

Fyrkanthålaxeladapter, två platta, 9xØ12x57 mm (BxØxH), för SR..-R

Listpris: 529,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSF-10

Fyrkanthålaxeladapter, två platta, 10xØ17x57 mm (BxØxH), för SR..-R

Listpris: 529,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSF-11

Fyrkanthålaxeladapter, två platta, 11xØ14x57 mm (BxØxH), för SR..-R

Listpris: 529,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSF-14

Fyrkanthålaxeladapter, två platta, 14xØ18x57 mm (BxØxH), för SR..-R

Listpris: 529,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSK-12

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), för SR..-R

Listpris: 529,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSK-14

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), för SR..-R

Listpris: 529,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSV-08

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 520,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSV-09

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 520,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSV-10

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 529,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSV-11

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 520,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSV-11-4K

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH, inne i kvadrat), för SR..-R

Listpris: 557,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSV-12

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 529,00 SEK
Ditt pris: ...

ZSV-14

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 520,00 SEK
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 1'031,00 SEK
Ditt pris: ...

S1A

Hjälpbrytare 1 x SPDT tillägg

Listpris: 631,00 SEK
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 845,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid
80...99 s
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Produkttyp ställdon (konkurrent)
Retrofit ställdon för ventil av annat fabrikat
Rörelsetyp
Roterande
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
20 Nm