• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  2. Ställdon
  3. Ventilställdon

LV24A-SZ-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris
4 343,00 SEK
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
Listpris: 228,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 729,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 1 678,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Kraft
500 N
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
15 mm
Gångtid (motor)
150 s / 15 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)