CM24K-T-R.2
Vridande ställdon, felsäker för effektmodul SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP20, Terminaler
Multipack 20 st.
- Listpris
- 28 880,00 SEK
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
SKM230-T-B12.1
Effektmodul för CM..K.. vridande ställdon, AC 230 V, Öppna/stäng, IP40, Terminaler
Multipack 10 st.
Listpris: 25 330,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 0.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 1 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 1,5 mm² kopparledning eller 1,0 mm² koppartrådar (3-trådig)
- Vridmoment
- 2 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs (cw)
- Manuell förbikoppling
- Med magnet
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...12.7 mm
- Skyddskategori
- IP20
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]