3. Linjära ställdon

CH24-L60.2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
Z-AS2

Z-AS2

Ändstoppssats, för LH.. / CH..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 040,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-DS1

Z-DS1

Vridsäkring, för linjärt ställdon, för kompensation av tvärkrafter

Listpris: 247,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 280,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-FKCH

Z-FKCH

Fjäderklämma, för CH..
Multipack 20 st.

Listpris: 340,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-KS2

Z-KS2

Kopplingsstycke M6

Listpris: 747,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 580,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
0.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kraft
125 N
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
via elinstallation
Manuell förbikoppling
Med magnet
Lyfthöjd
60 mm
Gångtid (motor)
380 s / 100 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]