3. Ventilställdon

CQ24A-BAC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Listpris
2 380,00 SEK
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Axelförlängare CQ

Listpris: 321,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-W

ZCQ-W

Kapsling täckkåpa CQ, Färg: vit (RAL 9010)

Listpris: 108,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
0.7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
1.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
Vridmoment
1 Nm
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Manuell förbikoppling
Med ställdon (utklickat)
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Skyddskategori
IP40
Omgivningstemperatur
5...40°C [41...104°F]