CQD24A-SR-T
Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40, Terminaler
- Listpris
- 1 251,00 SEK
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
Z-ESCM
Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.
Listpris: 280,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 1.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 1.5 mm² (kabel ø6,3...6,8 mm, 4-trådig)
- Vridmoment
- 1 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Manuell förbikoppling
- Med ställdon (utklickat)
- Gångtid (motor)
- 15 s / 90°
- Skyddskategori
- IP40
- Omgivningstemperatur
- 5...40°C [41...104°F]