3. Ventilställdon

CQK24A-SR-T



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CQK24A-SR-T

CQK24A-SR-T

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminaler

Listpris
1 953,00 SEK
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 280,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-C

ZCQ-C

Ändlägesstopp, för CQ..-ställdon
Multipack 5 st.

Listpris: 115,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-E

ZCQ-E

Axelförlängare CQ

Listpris: 321,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 1.5 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-trådig)
Vridmoment
1 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Fast strömlös stängd (stoppklack NC = 0 %)
Manuell förbikoppling
Med ställdon (utklickat)
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
60 s
Skyddskategori
IP40
Omgivningstemperatur
5...40°C [41...104°F]