Vridspjällventil

Vridspjällventilserien är tillgänglig som wafer- och ögletyp i DN 25 – DN 700. Den uppfyller kraven i alla HVAC-applikationer där det krävs läckagefria i 2-ports- och 3-portslösningar.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Ändanslutning
Portar
Kvs område
Kvmax område
Ventilstorlek
PN
Rensa
42 resultat hittades
  • 1
  • 2
  • 3
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-ports vridspjällventil (2x vridspjällventiler med 2x ställdon utan T-stycke), 3-ports, DN 100, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminaler

Listpris: 40 026,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-ports vridspjällventil (2x vridspjällventiler med 2x ställdon utan T-stycke), 3-ports, DN 125, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminaler

Listpris: 42 680,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-ports vridspjällventil (2x vridspjällventiler med 2x ställdon utan T-stycke), 3-ports, DN 150, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminaler

Listpris: 45 223,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-ports vridspjällventil (2x vridspjällventiler med 2x ställdon utan T-stycke), 3-ports, DN 200, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminaler

Listpris: 74 223,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-ports vridspjällventil (2x vridspjällventiler med 2x ställdon utan T-stycke), 3-ports, DN 250, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminaler

Listpris: 87 578,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-ports vridspjällventil (2x vridspjällventiler med 2x ställdon utan T-stycke), 3-ports, DN 300, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminaler

Listpris: 100 923,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6100W

D6100W

Vridspjällventil, 2-ports, DN 100, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 4 170,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6100WL

D6100WL

Vridspjällventil, 2-ports, DN 100, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 4 781,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6125W

D6125W

Vridspjällventil, 2-ports, DN 125, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 5 554,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6125WL

D6125WL

Vridspjällventil, 2-ports, DN 125, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 6 113,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6150W

D6150W

Vridspjällventil, 2-ports, DN 150, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 6 764,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6150WL

D6150WL

Vridspjällventil, 2-ports, DN 150, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 7 385,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6200W

D6200W

Vridspjällventil, 2-ports, DN 200, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 9 694,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6200WL

D6200WL

Vridspjällventil, 2-ports, DN 200, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 10 660,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6250W

D6250W

Vridspjällventil, 2-ports, DN 250, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 15 786,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6250WL

D6250WL

Vridspjällventil, 2-ports, DN 250, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 17 343,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D625N

D625N

Vridspjällventil, 2-ports, DN 25, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris: 1 678,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D625NL

D625NL

Vridspjällventil, 2-ports, DN 25, Ögletyper PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris: 2 207,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6300W

D6300W

Vridspjällventil, 2-ports, DN 300, Skivtyper PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 21 839,00 SEK
Lägg till i projektlistan
D6300WL

D6300WL

Vridspjällventil, 2-ports, DN 300, Ögletyper PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F]

Listpris: 24 015,00 SEK
Lägg till i projektlistan
  • 1
  • 2
  • 3