3. Kylningsventiler

X8035M.2AAA4



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
X8035M.2AAA4

X8035M.2AAA4

Expansionsventil, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C), Med integrerad överhettningsregulator, Återkopplingssignal: Modbus eller analog 0...10 V

Listpris
10 487,00 SEK
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
2.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kablar ingår inte i leveransen; använd endast Belimo-kablar Z-C24X4..
Styrningstyp
Kommunicerande
Skyddskategori
IP54
Portar
2-ports
Medium
CFC, HFC, HFO, R290
Temperatur på medium
-20...70°C [-4...158°F]
Anteckning om temperatur på medium
med ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Röranslutning
Invändig lödhylsa ODF