H513B



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H513B

H513B

Sätesventil, 3-ports, DN 15, Utvändig gänga, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
2 451,00 SEK
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H513B
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    ZH4515

    ZH4515

    Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 15 Rp 1/2"

    Listpris: 134,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZH515

    ZH515

    Blindplugg för sätesventil med utvändig gänga DN 15

    Listpris: 136,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 1 678,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    3-ports
    Kvs
    1.6 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Utvändig gänga