• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
H664R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H664R

H664R

Sätesventil, 2-ports, DN 65, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 58 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
9 175,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H664R
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
    Listpris: 1 678,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Ventilhalsuppvärmning för ventiler DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listpris: 3 601,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    58 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
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
    Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
    +46 8 464 07 00
    Prenumerera på nyhetsbrev
    Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)