H7125S



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H7125S

H7125S

Sätesventil, 3-ports, DN 125, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]

Listpris
48 008,00 SEK
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H7125S
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
    3-ports
    Kvs
    220 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    5...150°C [41...302°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • 120° C upp till 1600 kPa
    • 150° C upp till 1400 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet