3. Sätesventiler

H215S-G



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H215S-G

H215S-G

Rostfritt stål sätesventil, 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatur på medium 0...130°C [32...266°F]

Listpris
3 987,00 SEK
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H215S-G
Konfigurerbar
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 1 678,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    1.6 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    0...130°C [32...266°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0.01% av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Invändig gänga