3. Sätesventiler

H425B



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H425B

H425B

Sätesventil, 2-ports, DN 25, Utvändig gänga, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
3 397,00 SEK
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H425B
Konfigurerbar
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    ZH4525

    ZH4525

    Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 25 Rp 1"

    Listpris: 179,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 1 678,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    10 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0,05 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Utvändig gänga