Spjällställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Felsäkra ställdon
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
    Reglerventiler
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
    • Kanalgivare (Luft)
    • Rörgivare (Vatten)
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
  • Välkommen, {0} – Mitt konto

    Mitt konto


    • Logga ut
    Logga in/registrera
Hem
  • Produkter

    Spjällställdon

    • Dimensionering och val av ställdon
    • Ställdon utan säkerhetsfunktion
    • Felsäkra ställdon
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
    Reglerventiler
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
    • Kanalgivare (Luft)
    • Rörgivare (Vatten)
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  2. Spjällställdon
  3. Ventilställdon

LRF230-S



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LRF230-S

LRF230-S

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 4 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris
5 055,00 SEK
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
Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare

  • Visa nu

MagiCAD Cloud

  • Visa nu
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
6.5 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vridmoment
4 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NC, ventil stängd (A–AB = 0%)
Manuell förbikoppling
Med handvev, kan sättas fast i valfritt läge
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)