CQK24A
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP40
- Listpris
- 1 994,00 SEK
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
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.34 mm²
- Vridmoment
- 1 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Fast strömlös stängd (stoppklack NC = 0 %)
- Manuell förbikoppling
- Med ställdon (utklickat)
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 60 s
- Skyddskategori
- IP40
- Omgivningstemperatur
- 5...40°C [41...104°F]