3. Ventilställdon

TRF24-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TRF24-SR

TRF24-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42

Listpris
3 825,00 SEK
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
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
4 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
2.5 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NC, ventil stängd (A–AB = 0%)
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<25 s
Skyddskategori
IP42
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]