C220QFL-G0/CQC230A
PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatur på medium 2...60°C [36...140°F]
Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, IP40
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 2 970,00 SEK
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
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Produktvideor
Varför välja Belimos PIFLV?
Tryckoberoende flödesbegränsningsventil (PIFLV).
PIFLV är en tryckoberoende flödesbegränsningsventil som är specialdesignad för ON/OFF-applikationer i kylningszoner.
Tryckoberoende flödesbegränsningsventil (PIFLV)
PIFLV står för Pressure-independent flow limiter valve – Innovativ flödesbegränsningsdesign.
Detaljer
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 2-ports
- V'nom [l/h]
- 1500
- V'nom [l/s]
- 0.42
- Medium
- Vatten
- Temperatur på medium
- 2...60°C [36...140°F]
- Differenstryck
- 20...280 kPa
- Avstängningstryck
- 520 kPa
- Differenstryck, anteckning
- 50 kPa för lågbullerdrift
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.7 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Skyddskategori
- IP40