C315Q-H/CQ230A/Z
Omkopplingszonventil, 3-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatur på medium 2...100°C [36...212°F] (med ställdon 2...90°C)
Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40
Ställdon levererat separat
3 rörkopplingar ZR2315 tillhandahålls separat
- Listpris
- 2 840,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
EXT-OC-ZR-C315Q-H
Isoleringsskal för ventil C3..Q-.., DN 15
endast för icke-kondenserande applikationer
Z-ESCM
Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.
ZR2315
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Hur man ställer in kvs-värdet på ett QCV-ställdon
Så går det lätt att ställa in kvs-värdet på ett QCV-ställdon.
Hur man installerar ett ställdon på en QCV-zonventil
Så här enkelt installerar du ett ställdon på en QCV-zonventil.
Quick compact zone valve QCV
• Tättslutande reglerventiler förhindrar cirkulationsförluster
• Manuellt justerbara kv-värden med 2-ports reglerventiler
• Automatisk adaption till det inställda kv-värdet
• Minimal strömförbrukning i drift och i standbyläge
• Kompatibel med 24 V, 230 V, öppna-stäng/3-punkts, modulerande styrning och MP-Bus®
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 3-ports
- Kvs
- 2.5 m³/h
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- 2...100°C [36...212°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- med ställdon 2...90°C
- Avstängningstryck
- 280 kPa
- Differenstryck, anteckning
- 50 kPa för lågbullerdrift
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.7 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Skyddskategori
- IP40